Источники питания - ASI PS 100-240 AC/2.4 EFD - 2741273

Импульсный источник питания для AS-i (с регулированием в первичной цепи), входное напряжение 100 - 240 В AC или 130 - 370 В DC, номинальное напряжение на выходе 30 В DC +/-3 %, номинальный выходной ток 2,4 A, со встроенным фильтром подавления гармоник и автоматическим распознаванием короткого замыкания на землю

Цена:

Описание изделия

Блок питания для систем AS-Interface
Для питания систем AS-Interface применяются специальные блоки питания с выходным напряжением 29,5 - 31,6 В DC. Кроме того, для передачи по электросети коммуникационных сигналов системе AS-i необходима сеть развязки данных в блоке питания. Блок ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD предназначен для питания систем AS-i, обеспечивая ток до 4,8 A. Высокая безопасность благодаря автоматическому распознаванию короткого замыкания на землю Два коротких замыкания на землю в системе AS-i могут привести самопроизвольному включению механизмов или невозможности их отключения. Блок питания автоматически определяет короткое замыкание на землю. При возникновении короткого замыкания загорается светодиод и на выход подается соответствующий сигнал.
Возможность использования в любых странах
Широкий диапазон входных напряжений позволяет подключать этот блок питания практически ко всем распространенным сетям постоянного и переменного тока, при этом никакие дополнительные настройки не требуются. Поэтому этот прибор может использоваться в любой стране мира. Встроенный фильтр подавления гармоник
1 января 2001 года вступил в силу стандарт EN 61000-3-2. Согласно этому стандарту все импульсные источники питания с регулированием в первичной цепи, которые непосредственно подключаются к общедоступным низковольтным сетям, должны быть оснащены фильтром подавления гармоник. Поэтому во все блоки питания встраивается активный PFC-фильтр (Power Factor Correction - компенсация коэффициента мощности). Наряду с функцией фильтрациии эти блоки обеспечивают нормальную работу при провалах напряжения продолжительностью до 40 мс.
Покрытые лаком печатные платы Блоки питания могут эксплуатироваться во влажной среде. Лаковое покрытие защищает печатные платы от воздействия высокой влажности и конденсата, выпадающего внутри корпуса прибора.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741273
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190415
Вес/шт. (без упаковки) 973,700 GRM