Шлюз AS-i - ASI MA IB IL - 2741228

Шлюз AS-Interface для Inline, степень защиты IP20

Цена:

Описание изделия

Данный шлюз AS-Interface (интефейс датчиков и исп. устройств) обеспечивает возможность подключения системы AS-i 2.1 к системе Inline. Он является частью станции Inline с классом защиты IP20. Предусмотрен для применения в системах INTERBUS.
Конфигурирование системы AS-i осуществляется непосредственно на устройстве путем ввода с клавиатуры или с помощью программного изменения параметров. Кроме того, возможна интеграция AS-Interface в систему Inline с помощью приложения CMD. Шлюз оснащен 3-символьным 7-сегментным индикатором, для отображения состояния процессов и диагностики неисправностей.
Шлюз ASI MA IB IL отличается типичным для серии Inline удобством эксплуатации:
- Штекерное подсоединение кабелей
- Широкий спектр диагностических индикаторов для INTERBUS и ASI.
- Автоматическое подключение к INTERBUS благодаря подсоединению к станции Inline
- Автоматическая подача питания благодаря подсоединению к станции Inline
- Маркировка клеммных контактов полосами Zack
Согласно дополненной спецификации 2.1 шлюз в качестве ведущего устройства AS-i может эксплуатировать до 62 ведомых устройств AS-i.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741228
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 182 (AX-2007)
GTIN 4017918818609