Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO SL DO 4/4 - 2741121

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, 4 цифровых выхода, 24 В DC, 0,5 А, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface S-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью штекера M8.
Подсоединение модуля к AS-i производится штекером M12. С помощью отдельного кабеля-адаптера 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR при необходимости можно соединить модуль S-Line с плоским кабелем AS-i.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 8
AS-i ID-Code (идентификационный код) 0
Цифровые входы: 0
Цифровые выходы: 4
Подача рабочего тока от AS-i: 35 мА
Ток исполнительного элемента до 0,5 A на каждый выход
Ток исполнительного элемента до 2 A (общий)

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741121
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466985