Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO SL DIO 4/2/2 - 2741105

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, 2 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3-проводная схема подключения, 2 цифровых выхода, 24 В DC, 0,5 А, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface S-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью штекера M8.
Подсоединение модуля к AS-i производится штекером M12. С помощью отдельного кабеля-адаптера 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR при необходимости можно соединить модуль S-Line с плоским кабелем AS-i.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 3
AS-i ID-Code (идентификационный код) 0
Цифровые входы: 2
Цифровые выходы: 2
Подача рабочего тока от AS-i: 50 мА
Ток датчика до 200 мА (общий)
Ток исполнительного элемента до 0,5 A на каждый выход

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741105
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466961

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости