Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO SL DI 4/4 - 2741095

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, 4 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface S-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью штекера M8. Подсоединение модуля к AS-i производится штекером M12. С помощью отдельного кабеля-адаптера 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR при необходимости можно соединить модуль S-Line с плоским кабелем AS-i.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 0
AS-i ID-Code (идентификационный код) 0
Цифровые входы: 4
Цифровые выходы: 0
Подача рабочего тока от AS-i: 50 мА
Ток датчика до 200 мА (общий)

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741095
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 304 (AX-2005)
GTIN 4017918466954
Вес/шт. (без упаковки) 85,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости