Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO PL DIO 4/2/2 - 2741066

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, отдельное (Single) ведомое устройство, 2 цифровых входа, 24 В DC, 3-проводная схема подключения, 2 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface P-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью клемм с пружинными зажимами и резьбовых элементов Pg.
Подсоединение модуля к AS-i производится с помощью плоского или круглого кабеля через стандартную нижнюю часть EMS/EEMS. Для этого необходимы отдельные монтажные платы.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 3
AS-i ID-Code (идентификационный код) F
Цифровые входы: 2 Цифровые выходы: 2
Подача рабочего тока от AS-i: 60 мА
Ток датчика до 180 мА (общий)
Ток исполнительного элемента до 2 A на каждый выход

Коммерческие данные

Код заказа 2741066
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918189884
Вес/шт. (без упаковки) 209,700 GRM