Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO FL DO 4/4 - 2741040

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, 4 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 2-, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface F-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью штекера M12.
Подсоединение модуля к AS-i производится с помощью плоского кабеля. Для этого необходимы отдельные монтажные платы 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 8
AS-i ID-Code (идентификационный код) F
Цифровые входы: 0
Цифровые выходы: 4
Подача рабочего тока от AS-i: 35 мА
Ток исполнительного элемента до 2 A на каждый выход
Ток исполнительного элемента до 4 A (общий)

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741040
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 303 (AX-2005)
GTIN 4017918189860
Вес/шт. (без упаковки) 115,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь