Клеммы Inline - IB IL 24 SAFE 1 - 2740782

Защитный клеммный модуль Inline, без дополнительных принадлежностей, 2 замыкающих контакта, 24 В DC

Цена:

Описание изделия

Защитный клеммный модуль предназначен для установки внутри станции Inline (в цепи 24 В). Может использоваться в качестве реле аварийного отключения, реле контроля открытия дверцы, а также как вспомогательное коммутирующее устройство для систем контроля доступа (защитные ограждения, маты и т.п.).
Категория безопасности соответствует типу кабельной разводки.
Принцип защитного отключения заключается в следующем: при размыкании входной цепи также размыкаются защитные контакты, и производится отключение соответствующего сегмента системы Inline в соответствии с требованиями стандартов безопасности.
Цепь сегмента, соответствующая требованиям безопасности, начинается с клеммного модуля IB IL SAFE 1 и заканчивается последним модулем перед следующей точкой подачи питания или в конце станции. В этой цепи сегмента должны использоваться только те клеммные модули Inline, которые удовлетворяют соответствующим требованиям. Подробную информацию вы может получить в техническом описании IB IL SAFE 1 и через интернет.

Коммерческие данные

Код заказа 2740782
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 100 (AX-2007)
GTIN 4017918193799
Вес/шт. (без упаковки) 293,100 GRM