Клеммы Inline - IB IL 24 EDI 2-DESINA - 2740326

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, 24 В DC, 2-, 3-проводная схема подключения, расширенная диагностика, защищённая от коротких замыканий цепь питания инициатора, 2 дополнительных диагностических входа Desina

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.
Клемма подходит специально для подключения датчиков согласно спецификации DESINA благодаря диагностическим входам.

Коммерческие данные

Код заказа 2740326
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 64 (AX-2007)
GTIN 4017918575298

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь