Устройство сопряжения с шиной - IBS IL 24 BK RB-LK - 2740300

Устройство сопряжения с шиной INTERBUS, c разъемом для подсоединения волоконно-оптического кабеля и отводом удаленной шины на базе ВО-кабеля, 24 В DC, без принадлежностей

Цена:

Описание изделия

С помощью этого клеммного модуля шины INTERBUS-Inline возможно непосредственное открытие отвода удаленной шины. При этом представляется возможность расширения сети INTERBUS на несколько системных уровней. Всего в сети допускается организация до 15 уровней. Подключение производится с помощью штекера F-SMA. Для соединения используются стандартные волоконно-оптические кабели. Среди других особенностей следует выделить диагностику оптического канала. Клеммные модули оснащаются откидными держателями для маркировки. В держатели вставляются определенные маркировочные карточки в соответствии с назначением модуля. Для обозначения мест подсоединения проводников поставляются маркировочные полосы Zack ZBFM-6...

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2740300
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 41 (AX-2007)
GTIN 4017918818586
Вес/шт. (без упаковки) 322,500 GRM