Драйвер - CD IBS PCI SC RTX - 2737423

Драйверы и документация на CD, включая драйвер RTDLL, драйвер сопрягающего устройства, обеспечивающий параллельный доступ к Windows и интерфейсу HLI (в качестве RTDLL), а также онлайн-документация (в качестве лицензии на разработку)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Как в машиностроении, так и при производстве различного оборудования и устройств компьютеры находят все большее применение. При этом к копьютерам предъявляются все более высокие требования в отношении надежности программ и детерминированности передачи данных. С помощью пакета расширения Venturcom RTX теперь на компьютере можно в режиме реального времени выполнять приложения, управляющие техническими устройствами или процессами, т.е. приложения, к которым предъявляются повышенные требования к детерминированности и стабильности системы. Программа реального времени Venturcom является в этом случае ключевым процессом, запущенным на компьютере под управлением операционной системы Windows. Поддерживаемые модули PCI позволяют интегрировать INTERBUS с расширенным количеством контрольных точек (8192 точек данных) и надежную диагностическую систему G4 в программную среду. Для расширения возможностей ПК по управлению системой предусмотрена энергонезависимая память объемом 30 кбайт для хранения данных и непосредственной записи состояния кнопок (клавиш) и индикатора. С помощью компиляторов языка C (например, Visual Studio V6.0 Visual C/C++) производится программирование приложений, управляющих установкой. Операционная система Windows обеспечивает коммуникацию с внешними объектами (система управления, автоматизированная система контроля за производственными процессами, базы данных) и визуализацию.
Программное обеспечение состоит из драйвера, простого интерфейса приложения (HLI) и драйвера сопрягающего устройства, обеспечивающего связь между Windows и средой Venturcom. На разработку программного обеспечения выдается неограниченная лицензия. Все необходимые лицензии для программ-расширений, обеспечивающих работу в режиме реального времени, должны приобретаться отдельно у компании Venturcom (www.vci.com). Дополнительно могут быть приобретены драйверы сторонних производителей для поддержки других операционных систем (Linux, QNX и т.д.), а также для систем управления, соответствующих стандарту МЭК 61131 (Klöpper & Wiege, 3S и т.д.).

Коммерческие данные

Код заказа 2737423
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918974329

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости