Пускатели электродвигателя - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK - 2737384

Электромеханический реверсивный пускатель электродвигателя для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи 500 кбод, входы (24 В DC), встроенное реле защиты электродвигателя (220 В AC - 480 В AC, максимум 8 А), подключение датчиков посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Широкий спектр диагностических функций, включая функцию контроля тока двигателя
  • Аварийное обслуживание прямо с устройства или внешними элементами управления
  • Штекерные разъемы М12 для цифровых входов
  • Штекерные разъемы COMBICON для выхода двигателя
  • Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS с оптоволоконным кабелем и источником питания

Коммерческие данные

Код заказа 2737384
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 271 (C-8-2015)
GTIN 4017918949976

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь