Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM DI 16 M12 - 2736835

Локальное устройство имеет цифровые входы. Особенности: 16 цифровых входов, время фильтрации 3 мс, переключение между 500 кбод и 2 Мбод, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания и перегрузки, номинальный ток 1,2 А, система быстрого подключения M12

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12

Коммерческие данные

Код заказа 2736835
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 212 (C-6-2017)
GTIN 4046356135542
Вес/шт. (без упаковки) 310,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь