Устройство сопряжения с шиной - FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX - 2736741

Устройство сопряжения с шиной PROFINET позволяет подключить к локальной шине до 16 устройств. Другие функции: 100 Мбит/с, автосогласование скорости, автоматическая коммутация, SNMP, TFTP, LLDP, 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания / перегрузки, система быстрого подключения M12

Цена:

Преимущества для Вас

  • PROFINET
  • 8 входов, 24 В DC
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736741
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 210 (C-6-2017)
GTIN 4046356042659
Вес/шт. (без упаковки) 335,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь