Шлюз AS-i - ASI MA IL UNI - 2736628

Шлюз AS-i для Inline, степень защиты IP20, цвет: зеленый

Цена:

Описание изделия

Шлюз AS-Interface (интефейс датчиков и исп. устройств) обеспечивает возможность подключения системы AS-i 2.1 к системе Inline. Он является частью станции Inline с классом защиты IP20. Также может применяться в системах Inline для PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™ или Ethernet.
Конфигурирование системы AS-i осуществляется непосредственно на устройстве путем ввода с клавиатуры или с помощью программного изменения параметров. Кроме того, возможна интеграция AS-Interface в систему Inline с помощью приложения CMD. Шлюз оснащен 3-символьным 7-сегментным индикатором, для отображения состояния процессов и диагностики неисправностей.
Шлюз ASI MA IL UNI отличается типичным для серии Inline удобством эксплуатации:
- Штекерное подсоединение кабелей
- Широкий спектр диагностических индикаторов для локальной шины и интерфейса AS-Interface.
- Автоматическая подача питания благодаря подсоединению к станции Inline
- Маркировка клеммных контактов полосами Zack
Согласно дополненной спецификации 2.1 шлюз в качестве ведущего устройства AS-i может эксплуатировать до 62 ведомых устройств AS-i.

Преимущества для Вас

  • PROFIBUS
  • CANopen®
  • DeviceNet™
  • EtherNet/IP™
  • PROFINET
  • INTERBUS
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736628
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 202 (C-6-2019)
GTIN 4017918974282
Вес/шт. (без упаковки) 210,000 GRM