Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS DN M12 DIO 8/8 M12 - 2736398

Автономное устройство для DeviceNet™ имеет 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов, нагрузка до 500 мА. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736398
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918960070
Вес/шт. (без упаковки) 340,000 GRM