Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS PB M12 DIO 8/8 M12 - 2736372

Автономное устройство для PROFIBUS имеет 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов, нагрузка до 500 мА. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736372
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918939199
Вес/шт. (без упаковки) 340,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь