Устройство сопряжения с шиной - FLM BK PB M12 DI 8 M12 - 2736330

Устройство сопряжения с шиной PROFIBUS позволяет подключить к локальной шине до 16 устройств. Другие функции: 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, динамическое конфигурирование, защита от коротких замыканий и перегрузок, система быстрого подключения M12

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения с шиной Fieldline Modular для PROFIBUS с восьмью цифровыми входами

Преимущества для Вас

  • PROFIBUS
  • 8 входов, 24 В DC
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736330
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 295 (C-8-2013)
GTIN 4017918960063
Вес/шт. (без упаковки) 280,000 GRM