Устройство сопряжения с шиной - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

Устройство сопряжения с шиной INTERBUS позволяет подключить к локальной шине до 16 устройств. Другие функции: простая установка в режиме Plug&Play, 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, защита от коротких замыканий и перегрузок, система быстрого подключения M12

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения с шиной Fieldline Modular для INTERBUS с 8 цифровыми входами

Преимущества для Вас

  • INTERBUS
  • 8 входов, 24 В DC
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736301
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 210 (C-6-2017)
GTIN 4017918951061
Вес/шт. (без упаковки) 280,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь