Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM DO 8 M12 - 2736291

Локальное устройство имеет цифровые выходы. Особенности: 8 цифровых выходов на 500 мА, переключение между 500 кбод и 2 Мбод, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания и перегрузки, система быстрого подключения M12

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12

Коммерческие данные

Код заказа 2736291
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 191 (C-6-2019)
GTIN 4017918951085
Вес/шт. (без упаковки) 364,000 GRM