Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

Автономное устройство для PROFIBUS имеет 8 цифровых входов. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки. Номинальный ток устройства составляет 600 мА.

Цена:

Описание изделия

Устройство предназначено для приема и обработки цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736123
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899585
Вес/шт. (без упаковки) 290,740 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь