Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS IB M12 DO 8 M12-2A - 2736039

Автономное устройство для INTERBUS имеет 8 цифровых входов, нагрузка до 2 А. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736039
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899653
Вес/шт. (без упаковки) 350,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь