Корпус для электроники - ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN - 2735975

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 106 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2735975
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 663 (C-1-2013)
GTIN 4017918821012
Вес/шт. (без упаковки) 41,880 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь