Корпус для электроники - ME 12,5 UT BK - 2735548

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный, ширина: 12,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2735548
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918589271
Вес/шт. (без упаковки) 30,260 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь