Децентрализ. устройство ввода-вывода - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD - 2734905

Устройство цифрового ввода-вывода для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи данных 2 Мбод, 8 входов (24 В постоянного тока), 5 релейных выходов (12 В AC - 440 В AC, макс. 2 А), подключение датчиков посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Широкий спектр диагностических функций
  • Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS с оптоволоконным кабелем и источником питания
  • Штекерные разъемы COMBICON для релейных выходов
  • Штекерные разъемы М12 для цифровых входов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2734905
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 330 (C-8-2013)
GTIN 4017918948351