Децентрализ. устройство ввода-вывода - IBS RL 24 DIO 8/8/8 RS-LK - 2734044

Устройство цифрового ввода-вывода для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи 500 кбод, восемь входов (24 В DC), восемь релейных выходов (12 В пер. тока - 250 В пер. тока, макс. 2 А), подключение датчиков посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Модули INTERBUS Ruggedline могут использоваться в самых жестких промышленных условиях, а также в тех случаях, когда предъявляются очень высокие требования к диагностике системы. Модули оснащаются цинковыми корпусами, изготовленными методом литья под давлением и имеющими степень защиты IP67. Поэтому они могут устанавливаться в непосредственной близости, например, со сварочными установками.
Модуль Ruggedline состоит из монтажной пластины и электронного модуля. Электронный модуль устанавливается на монтажной пластине и при необходимости может быть закреплен двумя винтами.
Расширенная диагностика позволяет точно определять неисправное периферийное устройство. Так, например, при возникновении короткого замыкания в цепи питания датчиков, на все 4 входа датчиков данной группы поступают аварийные сигналы. При возникновении короткого замыкания в выходной цепи, с соответствующего выхода непосредственно выдается сигнал об этом. Информация о неисправности отображается индикаторами модуля, а также передается устройству управления.
В модулях с разъемами для оптоволоконного кабеля предусмотрены дополнительные диагностические возможности. Благодаря применению новой технологии непрерывно определяется качество передачи по оптическому каналу и производится оптимальная настройка излучаемой мощности. Соответствующая информация передается устройству управления и отображается индикаторами модуля. Благодаря таким особенностям производится предупредительная диагностика: ухудшение качества передачи по каналу распознается заранее, что позволяет избежать ошибок передачи и потери связи.
Модули Ruggedline позволяют выбирать среду передачи данных. Наряду с моделями с разъемами для подключения оптоволоконного кабеля (на основе полимерного волокна) поставляются также модули с разъемами для витой пары. Замена среды с оптоволокна на медь может быть произведена в любой момент с помощью соответствующих вставных адаптеров.

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Широкий спектр диагностических функций
  • Штекерные разъемы М12 для цифровых входов
  • Штекерные разъемы COMBICON для релейных выходов
  • Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS с оптоволоконным кабелем и источником питания
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2734044
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 288 (AX-2011)
GTIN 4046356041959