Пускатели электродвигателя - IBS IP 400 ME-ELR 2-3A DI4 - 2732907

На рисунке показана модель IBS IP 400 ME-ELR R-3A

Электронный пускатель электродвигателя, электронный модуль без нижней части корпуса, 2-канальное устройство прямого пуска

Цена:

Описание изделия

Модули пускателей электродвигателя обеспечивают коммутацию стандартных электродвигателей AC с помощью INTERBUS, поставляются с корпусами двух типов.
Модули со стандартными корпусами IP54 предназначены для монтажа непосредственно на установки и механизмы конвейерных систем, модули из нержавеющей стали со степенью защиты IP67 предназначены для монтажа в системах, обслуживающих пищевую промышленность.
Поставляются различные исполнения пускателей электродвигателей INTERBUS, что позволяет применять их для решения всех основных задач.
1- и 2-канальные пускатели применяются для управления непосредственными приводами, для изменения направления вращения используются реверсивные пускатели.
Если необходимо регулирование скорости вращения, применяются задатчики частоты вращения.

Другие особенности:
- простота монтажа, разъемное подключение,
- возможность замены электронных модулей,
- параметры электропитания:
пускатель электродвигателя 400 В AC / 20 А
Задатчик частоты вращения 500 В AC / 20 A
- индикация состояний и диагностических сообщений,
- возможность ввода в эксплуатацию без шины в ручном режиме (для VFD только вместе с RS 232),
- входы для подключения датчиков и
- корпус из нержавеющей стали, обладающей высокой стойкостью к чистящим средствам и
-корпуса из стального листа (идеально подходят для монтажа на установки) со вставными сальниками для ввода подготовленных кабелей.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2732907
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 426 (AX-2009)
GTIN 4017918173586
Вес/шт. (без упаковки) 3 299,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь