Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX 24 DO 4/4 M12-2A-D - 2732774

На рисунке показана модель IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Модуль цифрового вывода, 4 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP65/67, выходы связаны крест-накрест

Цена:

Описание изделия

Цифровой модуль ввода-вывода INTERBUS-Loop 2 (степень защиты IP67) позволяет с помощью штекера M12 подключить к INTERBUS-Loop 2 датчики и исполнительные элементы.
Подключение модуля к INTERBUS-Loop 2 производится с помощью устройств для быстрого подсоединения QUICKON.

Коммерческие данные

Код заказа 2732774
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918173401
Вес/шт. (без упаковки) 231,000 GRM