Клеммы Inline - IB IL AO 2/U/BP - 2732732

Клеммный модуль аналогового вывода Inline, без принадлежностей, 2 выхода, 0 - 10 В, ±10 В, 2-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для выдачи аналоговых сигналов напряжения.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2732732
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 82 (AX-2007)
GTIN 4017918187125
Вес/шт. (без упаковки) 56,390 GRM