Децентрализ. устройство ввода-вывода - IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD - 2732486

На рисунке показана модель IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK

Устройство цифрового ввода-вывода для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи 2 Мбод, четыре входа (24 В DC), два выхода (24 В DC, 0,5 А), подключение датчиков / исполнительных элементов посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Широкий спектр диагностических функций
  • Штекерные разъемы М12 для периферийных устройств
  • Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS, на выбор с оптоволоконным кабелем или витой парой и источником питания
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2732486
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 329 (C-8-2013)
GTIN 4017918187118
Вес/шт. (без упаковки) 650,000 GRM