Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX TEMP 2/2 M12 - 2731924

Модуль аналогового ввода, 2 цифровых входа, RTD, TC, 2- ,3- и 4-проводные датчики, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP65/67

Цена:

Описание изделия

Также как и цифровые аналоги модули аналогового ввода имеют корпуса со степенью защиты IP67 и предназначены для непосредственного монтажа на установки. Модули позволяют передать в INTERBUS практические все стандартные аналоговые сигналы, используемые в машиностроении.
Двухканальные модули аналогового ввода могут принимать сигналы тока и напряжения (0 - 10 В, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА) и обрабатывать их с разрешением 12 бит.
Одна из моделей модулей предназначена для приема сигнала температуры. К этому модулю могут быть подключены различные резистивные датчики температуры (RTD) и термоэлементы (TC). В модуле имеется два канала, а разрешение составляет 16 бит.
Все аналоговые датчики подсоединяются с помощью стандартного штекерного соединителя M12. Подключение модулей к INTERBUS-Loop 2 производится с помощью системы быстрого подсоединения QUICKON.

Коммерческие данные

Код заказа 2731924
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171414

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь