Децентрализ. устройство ввода-вывода - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

На рисунке показана модель IBS RL 24 DI 16/8-LK

Устройство цифрового ввода для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи данных 2 Мбод, 16 входов (24 В постоянного тока), подключение датчиков посредством 5-контактных гнезд M12, прочный металлический корпус, степень защиты IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Широкий спектр диагностических функций
  • Штекерные разъемы М12 для периферийных устройств
  • Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS, на выбор с оптоволоконным кабелем или витой парой и источником питания
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2731584
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918185718
Вес/шт. (без упаковки) 720,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь