Плата контроллера - IBS PCI SC/RI-LK - 2730640

Плата контроллера с разъемом для подключения оптоволоконного кабеля

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения INTERBUS для компьютеров с шиной PCI
Устройства сопряжения в одной плате контроллера объединяют ведущее и ведомое устройство, благодаря чему уменьшается требуемое для монтажа пространство и сокращается стоимость.
Эти устройства могут использоваться в тех случаях, когда компьютер долже обеспечивать управление системой INTERBUS нижнего уровня и в то же время обеспечивать независимую связь с системой INTERBUS верхнего уровня. Типичный пример: внутренее управление роботом с помощью компьютерной системы и одновременно поддержание связи с сетью системы.
Программные интерфейсы приложений совмествимы с платами контроллеров INTERBUS 4-го поколения, например, с IBS PCI SC/I-T. Настройка конфигурации, параметров и диагностика как и у всех плат 4-го поколения обеспечивается с помощью программного обеспечения INTERBUS CMD.
Для поддержания непрерывного режима работы системы INTERBUS верхнего уровня в плате предусмотрена возможность подключения внешнего питания 24 В постоян. тока.

Коммерческие данные

Код заказа 2730640
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918822859

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь