Соединительный элемент - IBS PCI STAND ALONE CONNECTOR - 2730213

Внешний разъем для плат компьютерных контроллеров (тип PCI). С помощью внешнего разъема производится подключение контроллера для ПК без без хост-системы.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

С помощью внешнего разъема производится подключение контроллера для ПК к интерфейсу PCI без главного ПК. К корпусу требуется подать от внешнего источника напряжение 5 В. Создание простых испытательных систем возможно в лабораторных условиях.

Коммерческие данные

Код заказа 2730213
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918193379

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь