Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - 2730077

На рисунке показана модель IBS IP CDIO/R 24-8

Модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты IP65, 12 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения и 4 выхода, 24 В DC, 0,5 A/2 A, 3-проводная схема подключения, подключение дополнительного сигнального кабеля со стороны задней стенки модуля

Цена:

Описание изделия

Модули IBS IP CDIO/R 24... используются в качестве узлов ввода-вывода для робототехники. Модули оснащены металлическими корпусами, что позволяет использовать их в сварочных аппаратах. Модуль может быть установлен непосредственно на соединительную коробку сварочного трансформатора. Подключение модулей производится с помощью 17-контактного круглого разъема. Кроме самой шины INTERBUS и питания подключаются также два сигнальных проводника: один для регулирования постоянного тока (KSR), другой для контроля вторичного контура (SKÜ). Эти сигнальные проводники подсоединяются с нижней стороны прибора .../SF и используются системой регулирования сварочного тока для решения задач управления и контроля. Модули разделяются на 2 типа: Модуль IBS IP CDIO/R 24-8 ... располагает 8 каналами, которые на выбор могут использоваться в качестве входов или выходов. Модуль IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .. располагает 12 входами и 4 выходами.

Преимущества для Вас

  • 12 цифровых входов
  • 4 цифровых выхода
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2730077
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4017918437312
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь