Ответвительная клемма - IBS IL 24 RB-T - 2727941

Ответвительный клеммный блок INTERBUS, без принадлежностей, с отводом удаленной шины, 24 В DC

Цена:

Описание изделия

С помощью этого клеммного модуля шины Inline возможно открытие отвода удаленной шины непосредственно со станции Inline.
При этом представляется возможность расширения сети INTERBUS на несколько системных уровней. Всего в сети допускается организация до 15 уровней.
Подключение выходного отвода удаленной шины производится с помощью экранированного штекера Inline. Для соединения используются стандартные медные кабели INTERBUS.
Клеммные модули оснащаются откидными держателями для маркировки. В держатели вставляются определенные маркировочные карточки в соответствии с назначением модуля. Для обозначения мест подсоединения проводников поставляются маркировочные полосы Zack ZBFM-6...

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2727941
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 42 (AX-2007)
GTIN 4017918185589
Вес/шт. (без упаковки) 50,190 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости