Функциональные клеммные модули Inline - IB IL TEMP 2 UTH - 2727763

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, TC (термоэлемент), 2-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы вы можете регистрировать сигналы стандартных термоэлементов.
Поддерживаются 13 различных типов термоэлементов согласно DIN EN 60584-1 и DIN 43710, а также линейный вход напряжения от -15 мВ до +85 мВ.

Коммерческие данные

Код заказа 2727763
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 76 (AX-2007)
GTIN 4017918168230
Вес/шт. (без упаковки) 76,200 GRM