Клеммы Inline - IB IL 400 BR - 2727394

Модуль расширения Inline, для управления тормозным устройством совместно с клеммными модулями Inline для высоких нагрузок, тормозной модуль для тормозных устройств 440 В пост. тока или 440 В перемен. тока

Цена:

Описание изделия

Тормозной модуль - это пассивный электронный переключатель тормозного устройства, подключаемый к клеммному модулю для высоких нагрузок с помощью 3-контактного инвертированного штекера COMBICON.
Подсоединение к тормозному устройству производится с помощью 2-контактного штекера COMBICON и проводников сечением до 2,5 мм².

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения к внешнему тормозному модулю
  • Ручное локальное управление
  • Встроенная система защиты двигателя согласно МЭК 60947‑4
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Надежная гальваническая развязка между сетевым питанием и питанием 24 В согласно EN 50178
  • Управление двигателем с использованием выходных технологических данных
  • Мониторинг электрического тока двигателя

Коммерческие данные

Код заказа 2727394
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 187 (C-6-2017)
GTIN 4017918168469
Вес/шт. (без упаковки) 91,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь