Клеммы Inline - IB IL 400 ELR R-3A - 2727378

Клеммный модуль Inline для высоких нагрузок, электронное устройство пуска путем реверсирования нагрузки, до 1,5 кВт / 400 В AC

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Одноканальная силовая клемма для реверсирования оснащена электронной защитой двигателя. Она обеспечивает возможность коммутации, защиты и контроля асинхронного двигателя трехфазного тока посредством шинной системы.
Клемма обеспечивает возможность коммутации, защиты и контроля асинхронного двигателя трехфазного тока посредством шинной системы.

Преимущества для Вас

  • Встроенная система защиты двигателя согласно МЭК 60947‑4
  • Возможность подключения к внешнему тормозному модулю
  • Ручное локальное управление
  • Управление двигателем с использованием выходных технологических данных
  • Мониторинг электрического тока двигателя

Коммерческие данные

Код заказа 2727378
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 186 (C-6-2017)
GTIN 4017918168490
Вес/шт. (без упаковки) 500,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь