Функциональные клеммные модули Inline - IB IL RS 232 - 2727349

Функциональные клеммные модули Inline RS-232, для последовательной передачи данных, без принадлежностей, 1 канал последовательного ввода-вывода в исполнении RS-232

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она обеспечивает работу распространенных периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе.

Коммерческие данные

Код заказа 2727349
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 88 (AX-2007)
GTIN 4017918168070
Вес/шт. (без упаковки) 135,100 GRM