Клеммы Inline - IB IL 24 SEG - 2726324

Сегментный клеммный модуль Inline, без дополнительных принадлежностей, 24 В DC, без предохранителя

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы можно создавать цепи сегмента внутри главной цепи.

Преимущества для Вас

  • Построение частичной цепи внутри главной цепи посредством внешней перемычки или переключателя
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2726324
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 60 (AX-2007)
GTIN 4017918168162
Вес/шт. (без упаковки) 42,000 GRM