Функциональные клеммные модули Inline - IB IL TEMP 2 RTD - 2726308

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, RTD (резистивный датчик температуры), 2-, 3-, 4-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры.
Клемма совместима со всеми платиновыми и никелевыми датчиками согласно DIN EN 60751 и SAMA.
Дополнительно обеспечивается поддержка датчиков Cu10, Cu50, Cu53, а также KTY81 и KTY84.
Измеренная температура передается через 16-битные значения в двух словах производственных данных (по слову на канал).

Коммерческие данные

Код заказа 2726308
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 77 (AX-2007)
GTIN 4017918168148
Вес/шт. (без упаковки) 69,900 GRM