Клеммы Inline - IB IL 24 DO 16 - 2726272

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 16 выходов, 24 В DC, 500 мА, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых выхода
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2726272
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 67 (AX-2007)
GTIN 4017918168124
Вес/шт. (без упаковки) 118,710 GRM