Клеммы Inline - IB IL 24 DI 4 - 2726214

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 4 входа, 24 В DC, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 4 цифровых входа
  • 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 1 A
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2726214
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 63 (AX-2007)
GTIN 4017918168087
Вес/шт. (без упаковки) 50,090 GRM