Устройство сопряжения с шиной - IBS IL 24 BK-LK - 2726191

Устройство сопряжения с шиной INTERBUS, разъем для подсоединения волоконно-оптического кабеля, 24 В DC, без принадлежностей

Цена:

Описание изделия

Клеммный модуль шины Inline соединяет клеммы станции Inline с сетью INTERBUS.
Для соединения с удаленной шиной INTERBUS используется оптоволоконный кабель. Подключение кабеля удаленной шины к клеммному модулю шины производится с помощью штекера F-SMA.
В пределах станции Inline клеммный модуль шины выполняет следующие функции:
- Регенерирование сигналов удаленной шины INTERBUS
- Отсоединение выходной удаленной шины или подключенного модуля ввода-вывода при ошибке программного обеспечения
- Подача питания к подключенным модулям ввода-вывода от встроенного блока питания.
- Соединение с заземлением при установке на DIN-рейку.
Клеммные модули Inline оснащаются откидными держателями для маркировки. В держатели вставляются маркировочные карточки, соответствующие назначению модуля. Для обозначения мест подсоединения проводников поставляются маркировочные полосы Zack ZBFM-6...
При конфигурировании необходимо обеспечить,
чтобы суммарный ток (в логических цепях) для всех подключенных к клеммному модулю шины Inline клеммных модулей не превышал допустимого полного тока 2 А. Количество присоединяемых клеммных модулей (зависит от конфигурации станции) не должно превышать 63.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2726191
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 40 (AX-2007)
GTIN 4017918570026
Вес/шт. (без упаковки) 295,250 GRM