Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

На рисунке показана модель IB ST 24 DIO 8/8R/3

Модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты IP 20, состоит из клеммной части (пружинные клеммы) и электронного модуля, 8 входов, 24 В DC, 8 выходов переключающих контактов реле

Цена:

Описание изделия

К модулю цифрового ввода-вывода INTERBUS возможно подключение 8 датчиков и 8 исполнительных элементов по 3-проводной схеме.
В модуль устанавливается электронный блок. При возникновении неисправности достаточно заменить только электронный блок, при этом пассивный базовый клеммный блок остается на DIN-рейке.
Модули защищены от неправильной полярности, выходы дополнительно защищены от короткого замыкания предохранителями. Производится контроль состояния предохранителей, при возникновении сбоев соответствующие сигналы передаются устройству управления.
Подключение к защитному заземлению обеспечивается при установке модуля на DIN-рейку.
Состояние модулей легко определяется с помощью светодиодов состояния ввода-вывода и индикаторов диагностики шины.
Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие съемные держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера. Для индивидуальной маркировки клемм могут дополнительно использоваться маркировочные полосы Zack.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых входов
  • 8 релейных выходов
  • 3-проводная схема подключения датчиков
  • Пружинные зажимы и зажимы Push-in

Коммерческие данные

Код заказа 2726010
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918153991