Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 UTH 8 - 2724892

На рисунке показана модель IB ST 24 UTH 8

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 8 входов, ТС, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Модули аналогового ввода INTERBUS-ST для измерения температуры и сопротивления Модули аналогового ввода предназначены для считывания сигналов температуры.
К ним могут быть подключены стандартные резистивные датчики температуры и термоэлементы.
Наряду с поддержкой различных типов датчиков, также обеспечивается возможность программирования различных характеристик. Другие особенности:
- Новый метод экранирования датчиков обеспечивает высокую защиту от электромагнитного излучения. Для каждого входа возможно отдельное экранированное подключение. Дополнительная внешняя проводка не требуется.
- Рабочий режим непрерывно отображается с помощью диагностических светодиодов.
- Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие съемные держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера.
- Устранение неисправности производится простой заменой электронного модуля. Пассивный клеммный блок при этот остается на DIN-рейке. Благодаря этому замена производится в течение нескольких секунд и без использования инструмента.
- К предохранителям обеспечен удобный доступ снаружи, благодаря чему устранение неисправности производится за считанные секунды.
- Подключение к защитному заземлению производится через DIN-рейку.
- Маркировка клеммных блоков производится с помощью стандартных маркировочных материалов (маркировочные полосы Zack ZB-6 и т.п.).

Коммерческие данные

Код заказа 2724892
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918154257

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь