Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 BAI 2/SF - 2723958

На рисунке показана модель IB ST 24 BAI 2/SF

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 2 входа, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 10 В, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартный модуль аналогового ввода INTERBUS-ST

Широкий ассортимент поставляемых модулей аналогового ввода INTERBUS позволяет легко подобрать нужный продукт для решения любой поставленной задачи.
К модулям могут подключаться все типы стандартных аналоговых датчиков с токовыми сигналами и сигналами напряжения. Модули аналогового ввода INTERBUS имеют следующие особенности:
- Высокая точность измерения,
- Быстрая регистрация измеренных значений,
- Высокая степень подавления помех и синфазной составляющей,
- Источник постоянного напряжения для подключения пассивных датчиков. Кроме того, благодаря ряду нововведений обеспечивается высокая функциональная надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации. Среди мер, направленных на обеспечение безопасности можно выделить следующие:
- Наличие сторожевого таймера контроллера
- Наличие сторожевого таймера электропитания и, прежде всего, ряд мер, направленных на защиту от электромагнитного воздействия (например, наличие соответствующей экранировки). Раздельное экранированное подключение каждого входа не требует дополнительной внешней проводки. Подключение к защитному заземлению производится автоматически при установке модуля на DIN-рейку.
Все модули обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Коммерческие данные

Код заказа 2723958
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918154127