Плата контроллера - IBS ISA SC/486DX/I-T - 2723945

Плата контроллера с сопроцессором, с развязкой по напряжению, в комплект входит CD с программами-драйверами и руководством по эксплуатации

Цена:

Описание изделия

Плата сопроцессора INTERBUS 4-го поколения
Компьютерная плата IBS ISA SC/486DX/I-T предоставляет пользователю ПК мощный и гибкий инструмент для программирования на языке высокого уровня систем и установок, объединенных в сеть INTERBUS. Программы управления и автоматизации обрабатываются сопроцессором IBS ISA SC/486DX/I-T. При этом компьютерная система предоставляет неограниченные возможности по визуализации всех процессов и параметров INTERBUS. Сопроцессор платы IBS ISA SC/486DX/I-T размещается на вставной модульной плате широко распространенного стандарта PC/104. Разработка управляющих программ производится с помощью стандартных компиляторов, например, Borland C или Microsoft C. Программы разрабатываются и проходят тестирование на главном компьютере, затем загружаются в плату сопроцессора.
В распоряжении ОС DOS и приложений локальный накопитель IDE flash объемом 8 Мбайт. Во время исполнения программа может использовать 640 кбайт памяти ОС DOS. Разработка программ производится с помощью удобного интерфейса на языке высокого уровня. Питание подается, как правило, от главного компьютера.
Для независимого от главного компьютера питания возможно подключение внешнего источника (5 В). Сбой в цепи питания главного компьютера не сказывается на работе IBS ISA SC/486DX/I-T, подключенной сети INTERBUS и управляющей программы, запущенной на сопроцессоре.
В качестве дополнительной принадлежности вставной блок питания, устанавливаемый в слот PC ISA (24 В вход / 5 В выход) IBS PC EXT PS/24DC/FIL.

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2723945
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918154134
Вес/шт. (без упаковки) 479,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости