Устройство сопряжения с шиной - IBS ST 24 BK-RB-T DIO 8/8/3-LK - 2723453

Клеммный модуль шины INTERBUS-ST-I/O, с разъемом для подключения оптоволоконного кабеля, 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов, 500 мА, с дополнительным ответвлением от удаленной шины D-SUB, тип защиты IP 20, состоит из: клеммной части с винтовым зажимом и электронного модуля

Цена:

Описание изделия

Клеммные модули шины INTERBUS-ST с дополнительными интерфейсами (для периферийных устройств)
Клеммные модули шины ввода-вывода INTERBUS дополнительно имеют по 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов. Кроме того, функционально эти модули могут быть расширены несколькими модулями ввода-вывода INTERBUS-ST (до 4 модулей). Все функции клеммных модулей шины, такие, например, как включение/отключение модулей ввода-вывода по сети INTERBUS, остаются доступными без ограничений.
В особенности клеммные модули шины походят для тех случаев, когда ограничено место для монтажа, а также когда требуется небольшое количество точек ввода-вывода. Модули IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T и -LK предоставляют возможность подключения входов и выходов с помощью клеммных блоков с винтовыми зажимами и с помощью системного штекерного соединителя FLK. , что позволяет очень просто подключать электронные реле ELR 319 и модули ввода-вывода VARIOFACE с помощью 14-контактных штекерных соединителей FLK.
В модулях IBS ST 24 BK RB-T и IBS ST 24 BK RB-LK имеется дополнительный отвод для удаленной шины. Этот отвод удаленной шины имеет такие же ограничения в отношении структуры, как и сама удаленная шина. К отводу могут быть подключены любые устройства с интерфейсом удаленной шины.
Все модули шины INTERBUS позволяют производить индивидуальное включение и отключение дополнительных интерфейсов шины. Можно сказать, что каждый модуль выполняет функции двух модулей шины в пределах системы INTERBUS, и следовательно соответствующим образом отображается в списке адресов и программном обеспечении для конфигурирования (CMD).
Внимание! При проектировании ответвлений от клеммных модулей шины необходимо учитывать поддерживаемую платами контроллера INTERBUS топологию.

Преимущества для Вас

  • Дополнительные встроенные входы/выходы
  • Дополнительные соединители удаленной/локальной шины
  • Подсоединение медных или оптоволоконных кабелей
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2723453
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 235 (AX-2011)
GTIN 4017918154554